PLC-RPT-120UC/21-21/MS - Релейный модуль
2910522

Релейная система PLC-INTERFACE, состоящая из базового модуля и вставного реле с силовыми контактами с ручным управлением, со встроенным светодиодом состояния, Зажимы Push-in, 2 переключающих контакта, Мостиковый выпрямитель, Входное напряжение: 120 В AC / 110 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия