MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP - Релейный модуль
1292332

Ex i-Релейный модуль разделяет двоичные искробезопасные и неискробезопасные сигналы и цепи управления и служит для искробезопасного управления полевыми токовыми цепями Ex i через реле с переключающим контактом на каждый канал. количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Зажимы Push-in

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия