EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 - Реле
2941646

Релейный модуль для высоких токов длительной нагрузки, со впаянными реле, материал контактов (AgSnO): для коммутации нагрузок от средних до больших, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC, макс. ток продолжительной нагрузки 10 А, с 2 входами для ручного/автоматического режимов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Крепление с помощью защелок на стандартных монтажных рейках EN-типа
Четкая и понятная маркировка клемм с помощью маркировочного материала Phoenix Contact
Модульный устанавливаемый на монтажную рейку корпус EMG шириной 17,5 мм
Удобный вставной корпус
Удобство обслуживания