ELR W1/10-24DC
-
Реле реверсирования нагрузки
2964306
Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 110 ... 30 B DC/10
Подробная информация о продукте
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Количество фаз | 1 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,36 Вт |
| Тип сети | 1 фазная |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Наименование, вход | Питание устройства |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±20 % |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Потребляемый ток | макс. 10 мА |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания цепи управления | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
| Управление | |
| Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
| Потребляемый ток | около 3 мА |
| Выход DC | |
| Диапазон рабочих напряжений | 10 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон номинального выходного напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
| Ток длительной нагрузки | 10 A |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перегрузки | |
| Защита от перенапр. | |
| Защита от перегрузок | |
| Ограничение тока при коротком замыкании | 20 A |
| Цепь управления | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
| Цепь нагрузки | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
| Ширина | 62 мм |
| Высота | 84 мм |
| Глубина | 110 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Устанавливаются в ряд с промежутком = 20 мм |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
| Номер артикула | 2964306 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK7623 |
| GTIN | 4017918187637 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 717 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 607,82 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А