Тонкие 6,2-мм конфигурируемые устройства контроля порогового значения MINI MCR-SL-UI-REL... на 3 цепи предназначаются для регулирования и контроля аналоговых норм. сигналов.
На входе выбор диапазона аналог. норм. сигнала 0...10 мА или 0...10 В осуществляется с помощью DIP-переключателя. В вых. цепи установлено реле с переключающим контактом. Значение порогового параметра настраивается потенциометром.
С помощью установленного на корпусе DIP-переключателя выполняются следующие функции:
- Настройка гистерезиса переключения,
- настройка характеристик рабочего тока и тока покоя,
- задание времени притяжения для якоря реле, а также
- задание времени отпускания.
Состояние реле отображается расположенным на передней панели корпуса желтым светодиодом.
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединитель для DIN-реек.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
Реле предельного значения
2864480
Реле предельного значения, с настраиваемым гистерезисом и временем задержки срабатывания, с винтовыми клеммами
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E238705DNV GL
ID допуска: TAA00002R0cUL Listed
ID допуска: FILE E 199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Особо компактное реле предельного значения для регулирования аналоговых предельных значений
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью двух диагностических светодиодных индикаторов
Коммутация цепей рабочего тока и тока покоя
Реле с переключающим контактом на выходе
Предельное значение свободно регулируется с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
DIP-переключатель позволяет конфигурировать входной сигнал, гистерезис и время задержки
Развязка 3 цепей