EMD-SL-PTC - Реле контроля
2866093

Реле контроля для контроля температуры обмоток электродвигателя (максимально 6 позисторов), с блоком памяти для хранения информации о неисправностях температурных датчиков согласно DIN 44081. Функция проверки (кнопка Test/Reset), напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобразователя

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Проверка с помощью встроенной кнопки Test/Reset
Контроль коротких замыканий и обрыва провода
Изменяемый диапазон напряжения питания