Многофункциональное предохранительное реле PSR-UNI-L – это гибкое решение для обеспечения безопасности в промышленных условиях. Оно позволяет контролировать различные защитные устройства, такие как аварийные остановы, защитные щиты и световые барьеры. Благодаря своим настраиваемым свойствам оно может быть адаптировано к конкретным требованиям.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-SC
-
Реле безопасности
1487647
Конфигурируемое предохранительное реле, многофункциональное, до SIL 3, категория 4, PL e, 2 цепи датчиков, 1- /2-канальный режим, автоматический/ручной, контролируемый пуск, 2 x 2 цепи активации, 2 сигнальных выхода, US = 24 B DC, штекерная винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PSRuni |
| Применение | Аварийный останов |
| Контроль положения защитной двери | |
| Световой барьер | |
| электромагнитный выключатель | |
| Устройства для двухпозиционного управления | |
| Коврики | |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III (между логикой и цепями активации) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | < 100 мс (автоматический / ручной пуск) |
| < 500 мс (Работа с контактным ковриком) | |
| Тип. время притяжения при Us | 1 c (при управлении через A1; применимое включение питания через A1/A2 недопустимо) |
| Время возврата, типовое | < 25 мс (при запросе при помощи цепей тока) |
| < 85 мс (Работа с контактным ковриком) | |
| < 25 мс (при требовании через A1; применимое отключение питания через A1/A2 недопустимо) | |
| Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки) |
| Время возврата в состояние готовности | 500 мс (по запросу функции безопасности) |
| > 100 мс (Время перехода в состояние готовности после активации цепи датчика с ручным запуском) | |
| > 500 мс (Время перехода в состояние готовности после активации цепи датчика с ручным запуском в режиме ступенчатого мата) | |
| Продолжительность пускового импульса | мин. 500 мс (ручной пуск) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 9,15 Вт (при US = 30 В, IL² = 144 A², конфигурированные функции: Mode 1 = 2, Mode 2 = 2) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +25 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 65 мА (с внутренним управлением цепью датчика и цепью запуска) |
| тип. 45 мА (с внешним управлением цепью датчика и цепью запуска) | |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,32 Вт |
| Ток включения | тип. 35 A (Δt = 25 мкс при Us) |
| Время фильтрации | 1 мс (Логика) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
| Cтабилитроны | |
| Цифровой: Логика (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
| Описание входа | обеспечивает безопасность |
| МЭК 61131-2, тип 3 | |
| Количество входов | 4 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 1,5 мА |
| Ток включения | < 45 мА (тип. при US, Δt < 50 мкс) |
| Время фильтрации | макс. 3 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
| мин. 50 мс (Частота тестового импульса, низкий тестовый импульс) | |
| < 1 мс (Возможны высокие тестовые импульсы при > 100 мс частоты тестового импульса) | |
| Синхронность | ∞ (2-канальная схема), 5 с (антивалентная схема), 0,5 с (устройство для двухпозиционного управления) |
| Максимальная частота | мин. 0 Гц |
| макс. 0,1 Гц | |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Варистор |
| Потребляемый ток | 3,5 мА (тип. при US) |
| Цифровой: Цепь пуска (S34, S36) | |
| Описание входа | не обеспечивает безопасность |
| МЭК 61131-2, тип 3 | |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 1,5 мА |
| Ток включения | < 45 мА (тип. при US, Δt < 50 мкс) |
| Время фильтрации | макс. 3 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
| мин. 50 мс (Частота тестового импульса, низкий тестовый импульс) | |
| Максимальная частота | мин. 0 Гц |
| макс. 0,1 Гц | |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Варистор |
| Потребляемый ток | < 3,5 мА (тип. при US) |
| Реле: Цепи активации (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Описание выходов | обеспечивает безопасность |
| соответственно 2 NO последовательно, без задержки, с нулевым потенциалом | |
| Количество выходов | 4 (без задержки) |
| Исполнение контакта | 4 замыкающиеся цепи |
| Материал контакта | AgCuNi +0,2 мкм ... 0,4 мкм Au / AgSnO2 +0,2 мкм Au |
| Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 60 мВт |
| Ток включения | мин. 3 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², учитывайте ограничение рабочих характеристик) |
| Частота переключения | макс. 0,1 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
| Оповещение: M1, M2 | |
| Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
| Количество выходов | 2 |
| Напряжение | тип. (US - 2,5 V) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 10 µs при Us) |
| Активная нагрузка | мин. 192 Ом (макс. 100 мА) |
| Частота коммутации | макс. 0,1 Гц |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Cтабилитроны | |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Схема разряда | нет |
| Такт: T1, T2 | |
| Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
| Количество выходов | 2 |
| Напряжение | тип. (US - 2,5 V) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 10 µs при Us) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Cтабилитроны | |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Длина кабеля | см. входы |
| Схема разряда | нет |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Индикатор состояния | 4 x СИД (зеленый, желтый, красный) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 светодиод (зеленый, желтый, красный) |
| Индикация ошибок | 1 светодиод (красный) |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 112,7 мм |
| Глубина | 111,7 мм |
| Цвет | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1487647 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA191 |
| GTIN | 4063151930585 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 237,15 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 214,83 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
2 независимых контура
Возможность локального конфигурирования
Помощь в конфигурировании через clipx ENGINEER device parameterization
1- и 2-канальное управление
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Небольшая ширина корпуса, всего 22,5 мм
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А