PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
Реле безопасности
2981486
Предохранительное реле для контроля аварийного останова, управления защитной дверцей и магнитным выключателем, а также фоторелейной завесой, до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2 замыкающих контакта, интерфейс TBUS, автоматическая или ручная активация, вставные клеммы с винтовыми зажимами
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Модульная система с расширением TBUS
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
2 цепи активации, 1 сигнальная цепь
1- и 2-канальное управление