PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B
-
Реле безопасности
2902725
Многофункциональное реле безопасности для функций аварийного останова и защитной дверцы до SIL 3, кат.4, PL e, автоматический или ручной контроль активации, 4 замыкающих контакта, 3 функции безопасности, 2 уровня отключения, вставная винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Реле безопасности |
Применение | Аварийный останов |
Контроль положения защитной двери | |
Управление | 1- и 2-канальная |
Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная изоляция и 6 кВ между входной электрической цепью, токопроводящими дорожками активации и предохранительными цепями 1 (13/14, 23/24) и предохранительной цепью 2 (43/44, 53/54).) |
Общая информация | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
Типовой входной ток при UN | 125 мА (при замкнутых реле) |
55 мА (Двухканальное управление 24 В / 0 В + макс. 200 мA (сигнальные выходы 32/62) при разомкнутых реле) | |
Потребляемый ток | тип. 5 мА (Входы Iмакс/Ix) |
20 мА (в момент включения) | |
Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | 24 В -15 % / +10 % (первый канал: 24 В; второй канал: 0 В) |
Время фильтрации | макс. 1,5 мс (Ширина тестового импульса; для всех эквивалентных входов) |
мин. 7,5 мс (Частота тестового импульса; для всех эквивалентных входов) | |
Время срабатывания, типовое | 175 мс (контролируемый / ручной пуск) |
250 мс (автоматический пуск) | |
Тип. время притяжения при Us | 250 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата, типовое | 25 мс (при управлении с помощью S11/I1,I3,I5 и S21/I2,I4,I6) |
20 мс (при управлении с помощью А1) | |
Синхронность | ∞ |
Время возврата в состояние готовности | 1 c (Время перехода в состояние готовности после активации цепи датчика: 100 мс) |
Частота переключения максимальная | 0,5 Гц |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 100 Ω |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Индикатор состояния | 5 x СИД (зеленых) |
Исполнение контакта | 4 замыкающиеся цепи |
2 полупроводниковых сигнальных выхода | |
Материал контакта | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 10 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A (Замыкатель) |
макс. 100 мА (Сигнальный выход (24 В DC)) | |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Минимальный пусковой ток | 10 мА |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1500 ВА (250 В AC, τ = 0 мс) |
66 Вт (220 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
66 Вт (110 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
100 Вт (48 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
144 Вт (24 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | 48 Вт (24 B DC, τ = 40 мс) |
43 Вт (48 В DC, τ = 40 мс) | |
Коммутационная способность минимальная | 0,1 Вт |
Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 5 A (0,1 Гц; DC13; 24 В) |
Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) | 3 A (AC15; 230 В) |
Выходные предохранители | 6 A gL/gG NEOZED (Замыкатель) |
4 A gL/gG NEOZED (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 112,2 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | желтый |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
Данные по технике безопасности: EN 50156 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 45 °C (См. график завис. пар.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 2902725 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA191 |
Страница каталога | Стр. 234 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356673006 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 286,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 221 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
3 функции обеспечения безопасности в одном устройстве
Небольшая ширина корпуса, всего 22,5 мм
Конфигурация при помощи ПО не требуется
В наличии также с зажимами рush-in
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А