PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Реле безопасности
1217839

Комплект из 35 штук предохранительных реле для контроля аварийного останова и защитной двери до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, автоматическая или ручная активация, 2 замыкающих контакта с задержкой отключения 0,1 – 30 с, штекерная клемма с винтовым зажимом

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ручной контроль и автоматическая активация
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
1- и 2-канальное управление
Нерегулируемое время задержки в диапазоне от 0,1 с ... 30 с
Этикетки для защиты от изменения настроек времени (PSR-ESD-300) или электронная защита доступа (PSR-ESD-30)
Макс. 3 контакта без задержки срабатывания и 2 - с задержкой
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508