PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Реле безопасности
2903256

Многофункциональное предохранительное реле для аварийного останова и функций защитных дверей до SIL 3, кат.4, PL e, автоматический или ручной контроль активации, 4 замыкающих контакта, 3 функции безопасности, 2 уровня отключения, вставная клемма рush-in (управление без инструмента)

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
3 функции обеспечения безопасности в одном устройстве
Небольшая ширина корпуса, всего 22,5 мм
Конфигурация при помощи ПО не требуется
В наличии также с зажимами рush-in