PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Реле безопасности
1301404

Комплект из 35 штук предохранительных реле для аварийного останова, защитных щитов и световых барьеров до SIL 2, кат. 3, PL d, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контролируемый пуск, 3 цепи активации, 1 сигнальная цепь, US = 24  В DC, штекерная винтовая клемма

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

До сат. 3/PL d согласно EN ISO 13849-1, SIL 2 согласно EN МЭК 62061, SIL 2 согласно МЭК 61508
3 цепи активации, 1 сигнальная цепь
1- и 2-канальное управление
Ручной контроль и автоматическая активация