PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Реле безопасности
1009832
Реле безопасности для аварийного останова, защитной дверцы и световой завесы до SIL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль пуска, 2 цепи активации, 1 сигнальный выход, интерфейс TBUS, US = 24 В DC, вставная клемма push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | PSRmini |
| Применение | Аварийный останов |
| Контроль положения защитной двери | |
| Световой барьер | |
| электромагнитный выключатель | |
| Транспондер | |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | 30 мс (контролируемый ручной пуск) |
| 200 мс (автоматический пуск) | |
| Тип. время притяжения при Us | 200 мс (при управлении с помощью А1) |
| Время возврата, типовое | 25 мс (при управлении при помощи цепей тока) |
| 60 мс (при управлении с помощью А1) | |
| Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки) |
| Время возврата в состояние готовности | < 500 мс |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,6 Вт (при US = 26,4 В, IL² = 72 A²) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % (внешний предохранитель) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 75 мА |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,8 Вт |
| Ток включения | < 4 A (Δt = 3 мс при Us) |
| Время фильтрации | 20 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности; Cтабилитроны |
| Цифровой: Цепь датчика (S10, S12, S13, S22) | |
| Описание входа | входы датчиков с функцией безопасности |
| Количество входов | 4 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
| Ток включения | < 40 мА (тип. при US на S10) |
| < 300 мА (тип. при US на S12, Δt = 150 мс) | |
| < 3 мА (тип. при US на S13) | |
| > -300 мА (тип. при US на S22, Δt = 150 мс) | |
| Время фильтрации | 2 мс (на S10, S12, S13; ширина низкого тестового импульса) |
| 1 c (на S10, S12, S13; частота низкого тестового импульса) | |
| Не допустимы светлые тестовые импульсы / высокие тестовые импульсы. | |
| Синхронность | ∞ |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | 40 мА (тип. при US на S10) |
| 45 мА (тип. при US на S12) | |
| 3 мА (тип. при US на S13) | |
| -35 мА (тип. при US на S22, Δt = 150 мс) | |
| Цифровой: Цепь пуска (Y1, S34, S35) | |
| Описание входа | не обеспечивает безопасность |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
| Ток включения | < 60 мА (тип. при US на Y1, Δt = 150 мс) |
| < 270 мА (тип. при US на S34, Δt = 15 мс) | |
| < 80 мА (тип. при US на S35, Δt = 25 мс) | |
| Время фильтрации | Недопустимы темные тестовые импульсы / низкие тестовые импульсы. Недопустимы светлые тестовые импульсы / высокие тестовые импульсы. |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | тип. 10 мА (тип. при US на Y1) |
| тип. 34 мкA (тип. при US на S35) | |
| Реле: Цепь активации (13/14, 23/24) | |
| Описание выходов | безопасные замыкающие контакты |
| соответственно 2 NO последовательно, без задержки, с нулевым потенциалом | |
| Количество выходов | 2 (без задержки) |
| Исполнение контакта | 2 цепи активации |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC (Следует учитывать кривую нагрузки) | |
| Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 5 A (24 B (DC13)) |
| 5 A (250 В (AC15)) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
| Оповещение: Y30 | |
| Описание выходов | PNP |
| не обеспечивает безопасность | |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение | около 23,9 В DC (Us - 0,1 В) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 1 мс при Us) |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Индикатор состояния | 4 x СИД (зеленых) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 117,5 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1009832 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 201,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 169,38 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Совместимые изделия
-
PSR-TBUS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
Преимущества для вас
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
1- и 2-канальное управление
2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
Интерфейс TBUS для подключения гибридных пускателей электродвигателя CONTACTRON и блоков питания MINI POWER
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А