PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC - Pелейный модуль безопасности
1015520

Реле безопасности для контактных ковриков, монтажных планок, аварийных выключателей, защитных дверей, световых завес до SIL 3, кат. 4, PL e, 1-/2-канальный режим работы, автоматический или ручной пуск, 2 безопасных HL-выхода, 1 сигнальный выход, US = 24 В DC, вставная винтовая клемма

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
Каскадный вход
Совместимы со многими датчиками сигналов
1- или 2-канальное управление
2 безопасных цифровых выхода, 1 цифровой сигнальный выход