Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40057836Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 160 В | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Только жесткие провода | 160 В | 8 A | 0,34 - 1,5 |
UL одобрено
ID допуска: E60425-20230810Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Только гибкие провода | 160 В | 8 A | 20 - 16 | |
Только жесткие провода | 160 В | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20230810Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Только гибкие провода | 150 В | 8 A | 20 - 16 | |
Только жесткие провода | 150 В | 8 A | 22 - 16 | |
D | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 8 A | 20 - 16 | |
Только жесткие провода | 300 В | 8 A | 22 - 16 |