SPC 5/ 6-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы
1996168

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: SPC 5/..-STF, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах