cULus Recognized
ID допуска: E60425-19920722Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 35 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 35 A | 24 - 8 |
Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: сине-серый, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: SPC 5/..-STCL, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 5, блокировка: Зажимное соединение, тип крепления: Фиксирующий рычажок Click & Lock, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 35 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 35 A | 24 - 8 |