SPC 4/ 9-STL5-6,35 - Разъемы для печатной платы
1233114

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 9, cемейство изделий: SPC 4/..-STL, размер шага: 6,35 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах

Часто задаваемые вопросы


Имеются ли штекеры также с защелкой-фиксатором/фланцем?

Да, штекерный соединитель поставляется с верхним фиксатором и замком с серединным фланцем.


Как подключить экранирующую пластину к защитному заземлению?

Экранирующая пластина подключается к защитному заземлению через штекерный соединитель и разъем на плату. Контакт разъема на плату в месте расположения серединного фланца должен быть подключен к защитному заземлению. Никаких дополнительных мер предосторожности принимать не нужно.