cULus Recognized
ID допуска: E60425-19920306Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 8 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
50 В | 8 A | 24 - 16 |
Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: IFMC 1,5/..-ST-RF, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 В | 8 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
50 В | 8 A | 24 - 16 |