DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы
1027607

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,75 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 10, количество рядов: 2, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: DMCC 0,5/..-ST, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON DFMC 0,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономное подключение обжатых кабелей в большом количестве
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
Дополнительно можно заказать инструменты для ручного и автоматизированного обжима