DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR - Разъемы для печатной платы
1790496

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 2, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: DFMC 1,5/..-ST-LR, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Вставка на основную рейку, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON DFMC 1,5, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Рычаг-выбрасыватель Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями