DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Разъемы для печатной платы
1500451

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 2, полюсов: 10, cемейство изделий: DD31PS 1,5/.., размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS DD, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению

Часто задаваемые вопросы


В каком цвете доступны артикулы?

Штекерные соединители черного цвета, а кнопка управления пружинным контактом – оранжевого.


Что нужно учитывать при выборе провода?

Вы можете подключать все стандартные провода с сечением провода 1,5 мм2 .


Нужны ли принадлежности для этого штекерного соединителя?

Нет, принадлежности не требуются, если вы используете жесткий провод.


Нужно ли использовать наконечники?

Наконечники не являются обязательным условием, но они необходимы для обработки гибких проводов без инструмента.


Можно ли комбинировать штекерные соединители CONNEXIS с зажимом Push-in с другими изделиями CONNEXIS?

video thumbnail of faq answer

Штекерные соединители CONNEXIS с зажимом Push-in могут использоваться с проходными деталями, штекерами для навесного соединения, а также с разъемами на печатную плату.... Смотреть подробнее

Штекерные соединители CONNEXIS с зажимом Push-in могут использоваться с проходными деталями, штекерами для навесного соединения, а также с разъемами на печатную плату.

Смотреть меньше

Имеются ли кодировки для этих артикулов?

Так, кодировки уже интегрированы в корпусе.


Имеются ли также штекеры с защелкой-фиксатором?

Да, все штекеры серии CONNEXIS оснащены защелкой-фиксатором.


Какую степень защиты имеют артикулы?

Штекеры имеют допуск по IP20.