SACC-MSB-5PL M
-
Штекерный соединитель
1201681
Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: B, Зажимы Push-in, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Push-in Technology подключается просто и без инструментов
Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
Надежное и быстрое подключение электрических проводов
Гибкая разводка для передачи сигналов и данных