SDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Разъемы для непосредственного монтажа
1848684

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, количество потенциалов: 12, количество рядов: 2, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 12, cемейство изделий: SDDC 1,5/..-PV, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: SKEDD - Непосредственное подсоединение, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, расположение выводов: Линейное двойное расположение выводов, штекерная система: SKEDD, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Технология прямого подключения SKEDD обеспечивает возможность гибкого позиционирования на печатной плате
Сокращение затрат на элементы и процессы: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
Широкий спектр применения благодаря пригодности для печатных плат с поверхностью с химическим лужением или выравниванием припоя горячим воздухом (HAL)
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля