PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Функциональный распределительный блок
1187192

Функциональный распределительный блок, для шины KXN при монтаже в зданиях, отдельный блок с внутренней перемычкой, цвет в соответствии с кодировкой кабеля EIB, расположение: Inline, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 24, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия