VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V
-
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2905641
Грозозащитный разрядник / УЗИП для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. напряжения 1500 В DC, установка на монтажную рейку, защитные элементы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
Двойная клемма для надежного и простого подсоединения с выравниванием потенциалов
Отверстия для винтов для обеспечения безопасной работы
Главные соединения с удлиненными воронками для увеличения стойкости к токам утечки
Оптический индикатор для контроля статуса напрямую на устройстве