MINI MCR-SL-U-U - Разделительные усилители
2864684

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов , с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0 ... 10 В/±10 В, выходной сигнал: 0 ... 10 В/±10 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Малая потребляемая мощность
Экономичная альтернатива конфигурируемым разделительным усилителям
Фиксированные комбинации сигналов
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Развязка 3 цепей