Тонкие 6,2-мм конфигурируемые разделители сигналов MINI MCR-SL-UI-2I... на 4 цепи предназначены для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации нормированных аналоговых сигналов.
На входе аналоговый нормированный сигнал выбирается из следующих диапазонов: 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В или 1...5 В, на гальванически развязанном выходе доступны два независимо настраиваемых токовых сигнала 0...20 мА или 4...20 мА (развязка 4 цепей).
Диапазоны входных и выходных сигналов задаются с помощью установленных на корпусе DIP-переключателей.
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединители для DIN-реек.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP
-
входной разделительный усилитель
2864804
Разделитель MCR на два выходных канала с гальванически развязанными 4 цепями, для гальванической развязки и распределения аналоговых сигналов по 2 каналам, пружинные клеммы, конфигурация указывается при заказе. Запасной артикул: 2905027 MINI MCR-2-UI-2UI-PT-C.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Развязка 4 цепей
Конфигурирование до 8 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателя
Разделение одного аналогового нормированного сигнала по двум выходам тока
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления, фильтрации и удвоения аналоговых нормированных сигналов