Тонкие 6,2-мм конфигурируемые разделители сигналов MINI MCR-SL-UI-2I... на 4 цепи предназначены для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации нормированных аналоговых сигналов.
На входе аналоговый нормированный сигнал выбирается из следующих диапазонов: 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В или 1...5 В, на гальванически развязанном выходе доступны два независимо настраиваемых токовых сигнала 0...20 мА или 4...20 мА (развязка 4 цепей).
Диапазоны входных и выходных сигналов задаются с помощью установленных на корпусе DIP-переключателей.
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединители для DIN-реек.
MINI MCR-SL-UI-2I
-
Разделители сигналов
2864794
Удвоитель сигналов MCR с 4 цепями для гальванической развязки и удваивания аналоговых сигналов, с винтовыми зажимами, конфигурация на заказ. Запасной артикул: 2905025 MINI MCR-2-UI-2UI-C.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Удвоитель сигналов |
Серия изделий | MINI Analog |
Количество каналов | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Предельная частота (3 дБ) | около 35 Гц |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 500 мВт |
Испытательное напряжение, вход / выход / питание | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 10 мс |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,004 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,2 % (от предела) |
Ошибка передачи, стандартная | < 0,1 % |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, макс. | < 30 мА (при 24 В DC, вкл. наг.) |
Потребляемая мощность | < 600 мВт |
Сигнал | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
1 В ... 5 В | |
Входной сигнал напряжения, максимальный | 30 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Входной сигнал тока, максимальный | 50 мА |
Входное сопротивление, вход напряжения | около 100 кΩ |
Входное сопротивление, вход тока | около 50 Ω |
Сигнал | |
Количество выходов | 2 |
Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
Напряжение без нагрузки | 9 В |
Выходной сигнал, ток | 2x 0 мА ... 20 мА |
2x 4 мА ... 20 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | около 22 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 250 Ω (при 20 мА) |
Пульсации | < 20 мB(ДА) (при 250 Ом) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 93,1 мм |
Глубина | 102,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Маркировка | GL EMC 2 D |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2864794 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK1131 |
Страница каталога | Стр. 98 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918974978 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 89,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 73,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления, фильтрации и удвоения аналоговых нормированных сигналов
Разделение одного аналогового нормированного сигнала по двум выходам тока
Развязка 4 цепей
Конфигурирование до 8 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателя
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А