PI-EX-ME-2IDLP-I/I
-
Разделитель сигналов
2835464
пассивный модуль для развязки по выходу, 2-канальный, выход: искробезопасный, входной сигнал: 0(4) ... 20 мA, выходной сигнал: 0(4) ... 20 мA
Подробная информация о продукте
| Применение | Аналоговый ВЫХОД |
| Количество каналов | 2 |
| Контроль линии | NE 21 |
| Нелинейность | < 0,1 % (от предела) |
| Испытательное напряжение, вход / выход | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение, согласно EN 50020) |
| Питание | |
| Наименование | пассивный |
| Номинальное напряжение питания | 8,4 В + 0,02 x нагрузка x (В/Ом) |
| Диапазон напряжения питания | 8,4 В DC ... 30 В DC (от токовой петли входа, дополнительный источник питания не требуется) |
| Сигнал | |
| Описание входа | Bход тока |
| Применяемые входные источники | Ток |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Напряжение потери | 8,4 В (Входное напряжение: UE = 8,4 В + 0,02 x нагрузка x (В/Ω)) |
| Сигнал | |
| Описание выходов | искробезопасный |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | 500 Ом |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. выходное напряжение Uo | 12,6 В |
| Макс. выходной ток Io | 95 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 475 мВт |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В |
| IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 5 мГн / 1,06 мкФ |
| IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1,5 мГн / 0,38 мкФ |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 75 % (среднегод. значение) |
| ≤ 95 % (30 дней в году, без выпадения конденсата) | |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Сертификат | TÜV 00 ATEX 1525 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | Рекомендации NAMUR NE 21 |
| Номер артикула | 2835464 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181192 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 229,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 202,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А