PI-EX-DO/REL-S
-
Разделитель сигналов
2865120
Взрывобезопасный (Ex i) двоичный выход: реле с искробезопасной контактной частью. Для коммутации искробезопасных цепей. Коммутация осуществляется внешним управляющим сигналом или сухими контактами реле. С возможностью ручного управления. Гальваническая развязка.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Применение | Цифровой ВЫХОД |
Количество каналов | 1 |
Гальваническая развязка Вход / выход | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение, согласно EN 50020, EN 60079-11) |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Гальваническая развязка Выход/питание | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение, согласно EN 50020, EN 60079-11) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 30 В DC |
Управление | |
Применяемые входные источники | Работа от внешнего источника питания; 4 В DC < Us < 30 В DC: реле сработало; Us < 2 В DC: реле в исходном состоянии |
управление с помощью внешнего переключающего контакта, контакт замкнут: реле сработало; контакт разомкнут: реле в исходном состоянии |
Коммутация: Реле | |
Описание выходов | искробезопасный |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Материал контакта | AgNi + Au (5 мкм) |
Переходное сопротивление одной контактной пары | ≤ 0,1 Ω |
Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 300 мА (при подключении искробезопасных цепей) |
Тип подключения | Штекерное подключение |
Данные по технике безопасности | |
Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В AC |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
желтый светодиод (индикатор состояния) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,4 мм |
Высота | 79 мм |
Глубина | 118,4 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PBT и полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Сертификат | PxCIF07ATEX2865120X |
EAC Ex | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
Сертификат | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Номер артикула | 2865120 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1XXX |
Страница каталога | Стр. 464 (IF-2009) |
GTIN | 4017918956639 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 98,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 67,02 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 72905b16-f9b4-455f-8a6e-7ff26a6eee23 |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А