PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
Разделитель сигналов
2835244
Модуль PI развязки по выходу, выход с ограничением мощности (EEx-nL), для гальванической развязки трех аналоговых сигналов, с конфигурируемым входом / выходом
Подробная информация о продукте
| Применение | Аналоговый ВЫХОД |
| Калибровка измерительного диапазона | ± 4 % |
| Настройка нуля | ± 4 % |
| Предельная частота (3 дБ) | 30 Гц |
| Испытательное напряжение, выход / питание | 1,5 кВ AC |
| Испытательное напряжение, вход / выход | 1,5 кВ AC |
| Испытательное напряжение, вход / питание | 1,5 кВ AC |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | 11 мс |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,0075 % |
| Ошибка передачи, макс. | 0,1 % (от предельного значения, при 20 °C) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 20 В ... 30 В |
| Потребляемый ток, типовой | 35 мА (при 24 В DC, 20 мА) |
| Потребляемый ток, макс. | 50 мА |
| Рассеиваемая мощность | тип. 0,84 Вт (при 24 В DC, 20 мА, макс. мощность 1,2 Вт) |
| Сигнал | |
| Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В (другие настройки указываются при заказе) |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 30 В |
| Входной сигнал тока, максимальный | 50 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 240 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом |
| Сигнал | |
| Описание выходов | с ограничением выходной мощности |
| Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В (другие настройки указываются при заказе) |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | 15 В |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 45 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 5 кΩ |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 500 Ом |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. выходное напряжение Uo | 18 В |
| Макс. выходной ток Io | 140 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 1,9 Вт |
| Спецификации по взрывозащищенности | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 8 мГн / 35,9 мкФ |
| IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 4 мГн / 8,9 мкФ |
| IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 410 мГн / 1,3 мкФ |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,4 мм |
| Высота | 108,6 мм |
| Глубина | 145 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (вертикальный монтаж) |
| -20 °C ... 50 °C (горизонтальный монтаж) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 80 °C |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 50 082-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50081-2 |
| Номер артикула | 2835244 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK1XXX |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 93 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 93 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А