VS-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
Разветвитель
1404498
Разветвитель AS-Interface, степень защиты IP20, для двух плоских кабелей, с пружинными клеммами 4 гибких проводников сечением до 1,5 мм2
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Распределительная коробка сети |
Полюсов | 4 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение UN | ≤ 35 В DC |
Номинальный ток IN | 6 A |
Среда передачи | Медь |
Технология подключения | |
Тип подключения | AS-i - прокалывающие контакты |
Шинная система | Интерфейс AS |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Распределитель AS-i Винтовой зажим |
Полюсов | 4 |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Материал | CuZn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
TPE-U (Держатель контактов) | |
PA-GF (Корпус) | |
Нержавеющая сталь (Резьбовые элементы) | |
Момент затяжки | 1,65 Нм (Крепежные винты) |
Подключение 2 | |
Конструкция | Клемма с пружинными зажимами. прямое |
Полюсов | 4 |
Материал | CuSn (Контакт) |
оцинкован. (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 10 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Номер артикула | 1404498 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1GFA |
Страница каталога | Стр. 234 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356322324 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 28,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 26,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555677
-
SZK PH2 VDE - Отвертка 1205163
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А