Распределитель для монтажной рейки серии FDX 20 для подключения plug & play, с 2x LC-Duplex муфтами и 1x розеткой M17, 4-контактный, крепление розетки на нижней стороне (розетку можно закреплять и сверху. Корпус (из 2 частей) подготовлен для установки на монтажную рейку при помощи адаптера с задней стороны (возможна установка и сбоку)
FOC-PP-17S4-LCD2-OM1
-
Разветвитель
1208051
Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, материал: Металл, тип подключения: Круглый разъем М 17, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Подробная информация о продукте
| Конструкция | Модуль для монтажной рейки |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Вид при установке | LC-Duplex |
| Количество проводов | 4 |
| Количество модулей | 2 |
| Количество гнезд | 4 |
| Защитная крышка | да |
| Кабельный отвод | cверху и снизу |
| Коэффициент затухания | ≤ 0,6 дБ |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Круглый разъем М 17 |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 115 мм |
| Корпуса | |
| Ширина корпуса | 40 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр наконечника | 1,25 мм |
| Цвет | cерый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал наконечника | Цирконий-керамика |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал поверхность корпуса | порошковое покрытие, цвет серый (металлический корпус) |
| Тип кабеля | Многомодовый оптоволоконный кабель |
| Тип кабеля | Fan out |
| Наружный диаметр кабеля | ≤ 12,00 мм (от 6 мм) |
| 6 мм ... 12 мм | |
| Отдельные проводники, диаметр | 2 мм |
| Оптоволоконный кабель | |
| Количество волокон | 4 |
| Волокно | GOF |
| Тип стекловолокна | Многомодовый оптический кабель 62,5/125 мкм |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Коэффициент затухания | ≤ 0,6 дБ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 55 °C |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Возможная свободная переустановка адаптера для несущей рейки |
| Номер артикула | 1208051 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNHBC |
| GTIN | 4063151276676 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 534 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 459,416 g |
| Номер таможенного тарифа | 85367000 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
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
FOC-17P4-17P4-GL01/10 - Соединительный кабель 1087168
-
FOC-17P4-17P4-GL01/20 - Соединительный кабель 1087167
-
FOC-17P4-17P4-GL01/30 - Соединительный кабель 1087166
-
FOC-17P4-17P4-GL01/40 - Соединительный кабель 1087165
-
FOC-17P4-17P4-GL01/50 - Соединительный кабель 1087164
-
FOC-17P4-17P4-GL01/100 - Соединительный кабель 1087158
-
FOC-17P4-17P4-GL01/160 - Соединительный кабель 1087143
-
FOC-17P4-17P4-GL01/200 - Соединительный кабель 1087138
-
FOC-FR19:1U-17S4-LCD2-OM1 - Патч-панель 1087135
-
FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Патч-панель 1087121
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Оптоволоконный патч-кабель 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Оптоволоконный патч-кабель 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Оптоволоконный патч-кабель 1146520
-
FOC-17P4-17P4-GL01/60 - Соединительный кабель 1087163
-
FOC-17P4-17P4-GL01/70 - Соединительный кабель 1087162
-
FOC-17P4-17P4-GL01/80 - Соединительный кабель 1087161
-
FOC-17P4-17P4-GL01/90 - Соединительный кабель 1087160
-
FOC-17P4-17P4-GL01/110 - Соединительный кабель 1087157
-
FOC-17P4-17P4-GL01/120 - Соединительный кабель 1087146
-
FOC-17P4-17P4-GL01/130 - Соединительный кабель 1087145
-
FOC-17P4-17P4-GL01/140 - Соединительный кабель 1087144
-
FOC-17P4-17P4-GL01/150 - Соединительный кабель 1087430
-
FOC-17P4-17P4-GL01/170 - Соединительный кабель 1087142
-
FOC-17P4-17P4-GL01/180 - Соединительный кабель 1087141
-
FOC-17P4-17P4-GL01/190 - Соединительный кабель 1087139
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А