FOC-MODUL:3U-COVER - Центральная панель
1419977

Крышка (3 ед. высоты) для распредкоробки оптоволоконного кабеля (3 ед. высоты)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Модульная конструкция корпуса, в корпус (3 юнита) можно интегрировать до 12 вставных модулей, чтобы добиться высокой плотности монтажа для оптоволоконных соединений
Количество вставных модулей выбирается свободно, для свободных монтажных мест доступны дополнительные крышки
Возможно гибкое встраивание в держатель модуля
Простота расширения благодаря модульной конструкции