Кабельные коробки 19" серии FDX 20, 1 HE, с выдвижной секцией, для 12 SC-Duplex OM2, серые, подготовлены к соединению (профессиональный монтаж: 12 муфт SC-Duplex, 12 заглушек, 24 монтажных кабеля Pigtail, 2 кассеты, 2 гребенки, 1 крышка кассеты).
4 кабельных ввода (с тыльной стороны) вкл. 2 кабельных ввода Pg16, 2 колпачка и крепежный комплект 19".
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OM2-PT9
-
Оптический кросс
1145408
Оптический кросс, конструкция: 1 Ст, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с