SACB-8/16-L-PT QO - Распредкоробка
1175449

Распредкоробка, тип подключения: QUICKON, 0,14 мм2 ... 0,75 мм2, количество гнезд: 8, полюсов: 5, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет, При подключении 5 проводов возможно подсоединение макс. 0,5 мм2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте