Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK - Т-распределитель
1411415

QUICKON Т-разветвитель, черный, кол-во контактов 4+PE, 2,5 мм2 ... 6,0 мм2 / 690 В / 40 A, для кабеля диаметром 12 мм ... 20 мм, с тремя гайками QUICKON

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Гибкость и компактность - благодаря внутреннему соединению контактов возможно использовать H- и T-образные разветвители для создания отводов магистрали или в качестве звездной скрутки