PV-SET 4ST/1000DC/13A
-
Комплект устройств защиты от перенапряжений
2800600
Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в корпусе IP65 для инверторов (сторона постоянного и переменного тока) четырехконтурных фотогальванических установок до 1000 В.
Подробная информация о продукте
Класс испытания согл. МЭК | PV T2 |
Конструкция | Монтажные корпуса |
Расстояние до активных и заземленных компонентов | 8 мм |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальный ток IN | 4x 8 A DC |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Функция переключения | Переключающий контакт, 1-полюсн. |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
30 В DC | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 1,5 A |
1,5 A DC |
Тип подключения | MC 1,5/3 |
Резьба винтов | M2 |
Мин. момент затяжки | 0,25 Нм |
Момент затяжки | 4 lbf-in. |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Ширина | 200 мм |
Высота | 200 мм |
Глубина | 122 мм |
Горизонтальный шаг | 9 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
Материал крышки | поликарбонат, прозрачный |
Материал корпуса | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
Материал соединителя | PA |
Направление действие | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкА пост. тока |
≤ 250 мкА перем. тока | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (L+) - (L-) | 15 кA |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (L-) - PE | 15 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L+) - (L-) | 40 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 кВ |
Уровень защиты Up (L+) - PE | ≤ 3,7 кВ |
Уровень защиты Up (L-) - PE | ≤ 3,7 кВ |
Остаточное напряжение Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 кВ (при In) |
≤ 3,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 4 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 30 кА) | |
≤ 5 кВ (при 40 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 кВ (при In) |
≤ 3,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 4 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 30 кА) | |
≤ 5 кВ (при 40 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 кВ (при In) |
≤ 3,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 4 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 30 кА) | |
≤ 5 кВ (при 40 кА) | |
Время срабатывания tA (L+) - (L-) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L+) - PE | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-) -PE | ≤ 25 нс |
Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
Расчетная устойчивость к воздействию имп. напряжений Uimp | 6 кВ |
Ток короткого замыкания ISCSTC | 4x 8 A DC |
Напряжение без нагрузки UOCSTC | 830 В DC (Солнечная батарея) |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L+) - (L-) | 40 кA |
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс (L-) - PE | 40 кA |
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс (L+) - PE | 40 кA |
Время срабатывания tA (L+) - (L-) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L+) - PE | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-) -PE | ≤ 25 нс |
Применяемый предохранитель, макс. | не требуется |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
Сопротивление изоляции Riso | > 5 ГОм (при 500 В DC) |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (L+) - (L-) | 15 кA |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (L+) - PE | 15 кA |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (L-) - PE | 15 кA |
Остаточное напряжение Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 кВ (при In) |
≤ 3,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 4 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 30 кА) | |
≤ 5 кВ (при 40 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 кВ (при In) |
≤ 3,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 4 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 30 кА) | |
≤ 5 кВ (при 40 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 кВ (при In) |
≤ 3,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 4 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 30 кА) | |
≤ 5 кВ (при 40 кА) | |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкА пост. тока |
≤ 250 мкА перем. тока | |
Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 кВ |
Уровень защиты Up (L+) - PE | ≤ 3,7 кВ |
Уровень защиты Up (L-) - PE | ≤ 3,7 кВ |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP65 | |
Условия окружающей среды | A, B |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
Высота | макс. 2000 м |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 50539-11 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61439-2 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61439-2 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 50539-11 |
Указание | Защита от перенапряжений |
Тип монтажа | AP / настенный монтаж |
Монтажное положение | Подключения вниз |
Номер артикула | 2800600 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | CL1341 |
GTIN | 4046356607148 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 657,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 657,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А