PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC
-
Комплект устройств защиты от перенапряжений
2801531
Разрядник для защиты от воздействия тока молнии и перенапряжений в корпусе IP65 для защиты стороны постоянного тока инвертора с тремя устройствами отслеживания MPP до 1000 В DC, соединение посредством штекера/гнезда SUNCLIX, вставные варисторы с термическими размыкающими устройствами между L+, L- и землей/PE.
Подробная информация о продукте
Класс испытания согл. МЭК | PV T1 |
PV T2 | |
Конструкция | Монтажные корпуса |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Входят в комплект | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальный ток IN | 25 A DC (на MPP) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Функция переключения | Переключающий контакт, 1-полюсн. |
Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В AC |
Рабочее напряжение, максимальное Umax постоянного тока | 30 В DC |
Максимальный рабочий ток Iмакс. | 1,5 A AC (250 В AC) |
1,5 A DC (30 В DC) |
Тип подключения | MC 1,5/3 |
Резьба винтов | M2 |
Мин. момент затяжки | 0,25 Нм |
Момент затяжки | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 30 ... 14 (UL) |
Ширина | 300 мм |
Высота | 300 мм |
Глубина | 142 мм |
Горизонтальный шаг | 14 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
V0 (Steckverbinder) | |
Материал крышки | поликарбонат, прозрачный |
Материал корпуса | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
Материал соединителя | PA |
Направление действие | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Номинальный ток IL | 80 A DC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 25 мкA |
≤ 350 мкA | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L+) - (L-) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | не требуется |
Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
Расчетная устойчивость к воздействию имп. напряжений Uimp | 6 кВ |
Ток короткого замыкания ISCSTC | 25 A DC (на MPP) |
Напряжение без нагрузки UOCSTC | 830 В DC (Солнечная батарея) |
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L+) - (L-) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 нс |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 5 кA |
Применяемый предохранитель, макс. | не требуется |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | не требуется |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
Номинальный ток IL | 80 A DC |
Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 32 A DC (на MPP) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 25 мкA |
≤ 350 мкA | |
Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP65 | |
Ударная прочность | IK08 |
Условия окружающей среды | A, B |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 55 °C |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 50539-11 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61439-2 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61439-2 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 50539-11 |
Указание | Защита от перенапряжений |
Тип монтажа | AP / настенный монтаж |
Номер артикула | 2801531 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DTHDAA |
GTIN | 4046356807586 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3 950 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3 950 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А