PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
-
Комплект устройств защиты от перенапряжений
2801317
Разрядник для защиты от воздействия тока молнии и перенапряжений в корпусе IP65 для защиты стороны постоянного тока инвертора с двумя устройствами отслеживания MPP до 1000 В DC, соединение посредством штекера/гнезда SUNCLIX, вставные варисторы с термическими размыкающими устройствами между L+, L- и землей/PE.
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | PV T1 |
| PV T2 | |
| Конструкция | Монтажные корпуса |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Входят в комплект | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальный ток IN | 25 A DC (на MPP) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Функция переключения | Переключающий контакт, 1-полюсн. |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В AC |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax постоянного тока | 30 В DC |
| Максимальный рабочий ток Iмакс. | 1,5 A AC (250 В AC) |
| 1,5 A DC (30 В DC) | |
| Тип подключения | MC 1,5/3 |
| Резьба винтов | M2 |
| Мин. момент затяжки | 0,25 Нм |
| Момент затяжки | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 200 мм |
| Глубина | 122 мм |
| Горизонтальный шаг | 9 TE |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Материал крышки | поликарбонат, прозрачный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| Материал соединителя | PA |
| Направление действие | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Номинальный ток IL | 80 A DC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 25 мкA |
| ≤ 350 мкA | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
| Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L+) - (L-) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | не требуется |
| Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
| Расчетная устойчивость к воздействию имп. напряжений Uimp | 6 кВ |
| Ток короткого замыкания ISCSTC | 25 A DC (на MPP) |
| Напряжение без нагрузки UOCSTC | 830 В DC (Солнечная батарея) |
| Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L+) - (L-) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 нс |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 5 кA |
| Применяемый предохранитель, макс. | не требуется |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | не требуется |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
| Номинальный ток IL | 80 A DC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 25 мкA |
| ≤ 350 мкA | |
| Уровень защиты Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 кВ |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP65 | |
| Ударная прочность | IK08 |
| Условия окружающей среды | A, B |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 55 °C |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50539-11 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61439-2 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61439-2 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50539-11 |
| Указание | Защита от перенапряжений |
| Тип монтажа | AP / настенный монтаж |
| Номер артикула | 2801317 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DTHAAA |
| GTIN | 4046356761697 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 2 095 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 095 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А