Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TP57AM/762000 S00001 - Сенсорная панель
2401087

Сенсорная панель, 14.5 см / 5.7"-FSTN дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 256 градаций серого, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 Кбит/с.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия