TP43AT/702000 S00003 - Сенсорная панель
2401058

Сенсорная панель, 10.92 см / 4.3"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, без шинной системы.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия