TP 07T
-
Сенсорная панель
2913085
Сенсорная панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, без шинной системы.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,8") до 38,1 см (15")
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
Быстрый ввод в эксплуатацию
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция