Пользовательский интерфейс для контроллера Nanoline. 8-строчный, 20-значный дисплей с подсветкой, показывающий пользователю информацию о работе и настройках Ввод и выбор данных в контроллере посредством кнопок цифр и направления. Возможность монтажа прямо на базовый модуль, дистанционного монтажа при помощи предлагаемого в виде опции монтажного комплекта или использования в качестве инструмента для технического обслуживания.
NLC-OP1-LCD-032-4X20
-
Терминал управления
2701137
Пользовательский интерфейс для устройства управления Nanoline. Устанавливается непосредственно на базовое устройство. Может быть смонтирован удаленно с помощью монтажного комплекта.
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Пользователь может ввести собственное сообщение при помощи следующих кнопок: цифровые (0 - 9), направление (вверх, вниз, влево, вправо) и клавиши ввода
Выдает пользователю сообщения с указаниями для ввода
Может на выбор быть встроен в базовый блок или установлен децентрализованно на стене (расстояние 1 м)
Переменный размер текста обеспечивает удобство чтения сообщений (4 x 20 или 2 x 10 или комбинация этих вариантов)
Возможность замены в рабочем режиме позволяет использовать пульт в качестве сервисного инструмента и в целях безопасности
Обеспечивает доступ ко всем точкам ввода-вывода, регистрам, программным и системным маркерам, таймерам, счетчикам