Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HDFK 10-VP - Проходная клемма через стенку
0709110

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами