Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии
ПО для программирования SPS
Воспользуйтесь нашим удобным и мощным программным обеспечением для программирования SPS, чтобы эффективно организовать процессы автоматизации. От драйверов OPC до гибких программных платформ для решения комплексных инженерных задач – у нас вы найдете идеальное решение.Благодаря PLCnext Technology мы предлагаем перспективную платформу, обеспечивающую бесшовную интеграцию и максимальную гибкость для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов.
Библиотека функциональных модулей для безопасной обработки аналоговых значений при помощи стандартных модулей вода-вывода. Перед заказом SAFE AI обратитесь в Центр Safety по горячей линии (+49 52 81-9 46 27 77)!
Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии
Сервер OPC UA для коммуникации с макс. 10 модульными миниконтроллерами (AXC 1xxx или ILC 1x1)
MOTION-MONITORING содержит функциональные блоки для контроля безопасности машин и обнаружения неисправностей в их движении. Функции мониторинга выполняются в защитном SPS с помощью PLCnext Engineer.