Термотрансферные принтеры

Термотрансферные принтеры

Наши термотрансферные принтеры позволяют экономично маркировать крупные серии изделий. Различные модели для маркировки карточных и рулонных изделий подходят для обработки широкого спектра материалов. Среди них вы всегда сможете подобрать комплексную, оптимально согласованную с вашими задачами систему нанесения обозначений с оптимальным программным обеспечением для маркировки PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 5146422
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Приспособление для резки
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Приспособление для резки
5146422

Режущий нож, для THERMOMARK ROLL и THERMOMARK ROLL 2.0, ширина: 110 мм, подходит для: непрерывных материалов TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, непрерывного материала WMS-2 HF, непрерывного материала WMS-OT HF, непрерывного материала TMT и EMT (EX15)R

Преимущества для вас

  • Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии печати
  • Простая эксплуатация без необходимости обслуживания
  • Высокое качество благодаря четкому начертанию, возможности печати штрихкодов и высоте шрифта от 1,6 мм
  • Компактные и прочные устройства
Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Принтер для карточек THERMOMARK PRIME 2.0

Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0

Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 — уникальное сочетание проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного энергоснабжения. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте. Широкий ассортимент, насчитывающий более 600 типов карточных материалов, предлагает разнообразные решения для маркировки самых разных систем. Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать.

Принтер для карточек THERMOMARK CARD 2.0 с подходящим материалом

Принтер для карточек THERMOMARK CARD 2.0 с подходящим материалом

THERMOMARK CARD 2.0 для печати на карточках

THERMOMARK CARD 2.0 — эффективное решение для печати на пластиковых табличках в виде карточек и пластин. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Установка компактного термотрансферного принтера и управление им не вызывают никаких затруднений. Управлять THERMOMARK CARD 2.0 и реализовать свои задачи можно напрямую из программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Проверенная технология термографической печати обеспечивает высокую эффективность и практически полное отсутствие необходимости в обслуживании принтера.

Термотрансферный принтер THERMOMARK ROLL 2.0 с подходящим материалом

Принтер для рулонов THERMOMARK ROLL 2.0 с подходящим материалом

THERMOMARK ROLL 2.0 для рулонного и бесконечного формата

THERMOMARK ROLL 2.0 печатает на этикетках, а также термоусадочных и маркировочных кембриках в рулонном и бесконечном формате. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Термотрансферный принтер отличается высоким качеством печати при высокой скорости обработки. Проверенная технология термопечати практически исключает необходимость в техническом обслуживании принтера. Интуитивно понятное управление с помощью программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Встроенный сенсорный дисплей делает процесс работы с устройством предельно простым.

Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) для обработки крупных партий материалов

Воспользуйтесь гибкостью THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) и используйте принтер для печати на любых рулонных материалах для профессиональной и долговечной маркировки клемм, проводников и кабелей, устройств и установок. Помимо перфорированных форматов этикеток и табличек, принтер также печатает на термоусадочных и маркировочных кембриках, а также этикетках в бесконечном формате. Для этого просто комбинируйте принтер с устройствами THERMOMARK E.CUTTER или E.CUTTER/P для удобного нарезания или перфорации материалов в бесконечном формате. Для максимально эффективного процесса маркировки комбинируйте стандартный термотрансферный принтер с аппликатором THERMOMARK E SERIES.

Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 DOUBLE

Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE для односторонней и двусторонней маркировки

С помощью гибкого термотрансферного принтера THERMOMARK E.300 DOUBLE можно наносить этикетки на маркировочные материалы в рулонном формате с одной или двух сторон. Используйте E.CUTTER или E.CUTTER/P для резки или перфорации материалов в бесконечном формате. Для еще более эффективной маркировки используйте стандартный принтер в комбинации с THERMOMARK E.SLEEVE для маркировки на термоусадочных и маркировочных кембриках всего за одну автоматизированную операцию. Двусторонняя маркировка значительно облегчает чтение маркировки проводников и кабелей.