BLUEMARK E.CARD

Эффективная маркировка карточного материала с помощью инновационного УФ-струйного принтера
BLUEMARK E.CARD на производственном верстаке

Инновационный струйный УФ-принтер

Четкая маркировка всех устройств, компонентов и цепей в промышленной среде ставит перед производителями шкафов управления и систем серьезные задачи. Стандарты определяют четкие правила, которые должны соблюдаться теми, кто работает с распределительными устройствами и оборудованием для защиты людей и оборудования. Например, серия стандартов МЭК 61436 устанавливает требования системы безопасности, которым должны отвечать низковольтные распределительные устройства.

Человек наносит маркировку на карточные материалы с помощью струйного УФ-принтера на верстаке

Кроме того, стандарт EN МЭК 81346 определяет, как должна выглядеть стандартизированная система эталонной маркировки на протяжении всего жизненного цикла промышленной системы. Уникальная маркировка позволяет в любой момент идентифицировать все объекты в системе. Это упрощает эксплуатацию и обслуживание системы, а также ускоряет сервисное обслуживание. Существует множество специфических требований, зависящих от области применения маркировки и соответствующих условий окружающей среды.

BLUEMARK E.CARD устанавливает новые стандарты промышленной маркировки. Он впечатляет высокой эффективностью и надежностью решений для маркировки. Благодаря модульной концепции чернил УФ-струйный принтер обеспечивает оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах. Это делает его особенно подходящим для использования в шкафах управления и машиностроении.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени до 40 % по сравнению с УФ-струйными принтерами с ручной обработкой материала
  • Принтер обеспечивает высокоэффективные процессы маркировки и последовательные решения по этикетированию благодаря модульной концепции чернил
  • Оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах благодаря инновационному сочетанию технологии TIJ и УФ-светодиодных чернил
  • Простое управление благодаря интуитивно понятному руководству пользователя через дисплей принтера и сетевому обмену данными через интерфейс OPC UA и программное обеспечение для маркировки
  • Не требует особого ухода благодаря простой замене всей чернильной системы с каждым картриджем
Ультрафиолетовый струйный принтер BLUEMARK E.CARD
Инновационные и эффективные

BLUEMARK E.CARD делает промышленную печать более эффективной и оптимизированной для применения, чем когда-либо прежде. В брошюре Вы найдете исчерпывающую информацию о струйном УФ-принтере. Убедитесь в уникальном сочетании чернил, отверждаемых ультрафиолетовым светодиодом, и технологии термоструйной печати, не требующей особого ухода.

Перейти к брошюре
Человек, маркирующий материалы в виде карт с помощью BLUEMARK E.CARD на рабочем месте
Человек извлекает маркированные карточные материалы из струйного УФ-принтера

Высокая эффективность

Ультрафиолетовый струйный принтер обрабатывает карточные материалы с помощью автоматизированной системы транспортировки карт. После вставки стопки материала карты автоматически подаются в процесс печати и складываются в стопку для извлечения после печати. Неотсортированные материалы распознаются и маркируются в соответствии с соответствующим проектом печати. Струйный УФ-принтер впечатляет своей компактной конструкцией и большим объемом печати. Автоматизированная обработка материалов позволяет сэкономить до 40 % времени по сравнению с принтерами с ручной обработкой материалов.

Высококачественная маркировка на пластиковых и металлических карточных материалах

Высококачественная маркировка

BLUEMARK E.CARD маркирует карточные материалы с помощью инновационной комбинации технологии термоструйной печати (TIJ) и УФ-чернил светодиодного отверждения. Технология TIJ обеспечивает высокое разрешение печати. С помощью автоматического распознавания материала принтер определяет состав чернил, соответствующий основному материалу, и печатает на нем с использованием определенных параметров маркировки. Концепция модульных чернил позволяет создавать тонкие и четкие изображения. Благодаря интенсивному отверждению чернил под воздействием ультрафиолетового света, маркировка устойчива к размазыванию, царапинам и обладает химической стойкостью.

Выбор карточных материалов для маркировки с BLUEMARK E.CARD

Оптимизированная для применения маркировка

Области применения промышленной маркировки варьируются от защищенных шкафов управления до машин и систем, в которых маркировка подвергается химическим и механическим воздействиям. Благодаря модульной концепции чернил BLUEMARK E.CARD обеспечивает оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах. Независимо от Ваших требований к промышленной маркировке, BLUEMARK E.CARD сочетает в себе особенно высокую эффективность при обработке материалов UCT (поликарбонат) и высокую стойкость маркировки с материалами UC (полиамид) и металлическими бирками.

Картридж для BLUEMARK E.CARD

Низкая трудоемкость обслуживания

BLUEMARK E.CARD создает маркировку с помощью термоструйной печати. Картриджи состоят из чернильной системы и печатающей головки. Благодаря регулярной замене печатающей головки и картриджа принтер обеспечивает стабильно высокое качество печати и не требует особого обслуживания. Когда принтер не используется, чернильные картриджи можно хранить в отсеке для хранения. Хранение картриджей продлевает срок их годности и позволяет избежать дополнительных затрат энергии на регулярные процессы очистки.

Человек создает проект маркировки в MARKING system Software

Простота эксплуатации

С помощью BLUEMARK E.CARD и программного обеспечения для маркировки MARKING system можно быстро и легко реализовать обширные печатные проекты. Вы можете эффективно планировать и контролировать задания печати с помощью двунаправленного интерфейса связи OPC UA. На дисплее принтера также отображается вся необходимая информация о статусе устройства и состоянии печати.

Эффективная и оптимизированная для применения маркировка Оптимальные результаты печати на различных материалах для широкого спектра требований

Материал UCT
Эффективная обработка материалов UCT из поликарбоната
Маркер по металлу
Стойкая маркировка металлических материалов с помощью соответствующих накопителей
Материал UC
Стойкая маркировка материалов UC из полиамида
Два человека смотрят видеоуроки по работе с BLUEMARK E.CARD на планшете

Учебные руководства в видео-формате Пошаговое объяснение

Откройте для себя видеоуроки на нашем канале YouTube с полезной информацией и инструкциями по эксплуатации УФ-струйного принтера. Воспользуйтесь данными видеоуроками в качестве быстрой помощи и шаг за шагом познакомьтесь с разнообразными функциями BLUEMARK E.CARD.