QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT - Преобразователь DC/DC
2910124

Преобразователь DC/DC с регулированием в первичной цепи, QUINT POWER, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 12 В DC, выход: 24 В DC / 5 A

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самая сильная сторона выхода: простое расширение установок, надежный запуск тяжелых нагрузок и срабатывание переключателей LS
Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Свободный выбор типа соединения: зажим push-in или винтовой зажим
Заказ в сконфигурированном состоянии: от 1 шт.